製品を公開する
CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Receiver
AMX

CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Receiver

Google翻訳,

AMX CTP-1301プレゼンテーション接続およびトランスポートキットは、スイッチング、スケーリング、および距離トランスポートを送信機と受信機の両方を含む単一のキットに組み合わせた4Kスイッチングおよび配信ソリューションです。 CTプレゼンテーションキットは、テーブルでのビデオスイッチング、カテゴリケーブルを介した転送、AMX Acendo CoreまたはレシーバーのルームPCのレシーバーでの追加接続、スケーリングなど、シンプルなプレゼンテーション環境のニーズに対応するように設計されています。ディスプレイに出力します。

このキットは、単一のカテゴリケーブルを介して、送信機と受信機の両方の統合制御とともに、必要な場所でのスイッチングと接続を提供する単一のシンプルな実装ソリューションを提供することにより、プレゼンテーションソリューションに付加価値と柔軟性を提供します。

一般的なアプリケーション
プレゼンテーション接続およびトランスポートキットは、費用対効果が高く、設計とビデオスイッチングの実装が容易なシンプルなプレゼンテーションアプリケーションに最適です。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
    • Built-in Scaling – Connect a single cable to display with an output that matches its optimal resolution.
    • Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
技術仕様
  • 固有参照番号CTP-1301-Presentation-Connectivity-and-Transport-Kit-RX
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名称Audio/video transmitting system
  • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC コード391215
  • Uniclass 2015 コードPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 説明Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClass 番号23-37 15 00
  • OmniClass タイトルAudio Visual Equipment