製品を公開する
DCE-1 In-Line Controller
AMX

DCE-1 In-Line Controller

Google翻訳,

AMX DCE-1インラインコントローラーは、CEC制御、EDIDエミュレーション、およびオーディオ抽出を単一の費用効果の高いデバイスに組み合わせたものです。 DCE-1は、最大4K60 4:4:4の解像度のEDIDエミュレーションを提供し、HDCP 2.2サポートを含み、最新のディスプレイおよびソースデバイスとの互換性を提供します。インテグレータは、出力からEDIDをコピーするか、事前にプログラムされた15のEDIDの1つから選択することができます。

コントローラは、ソースデバイスに固定EDIDを提供して、ディスプレイの正しい解像度でビデオを確実に出力できるようにします。 DCE-1は、デジタルSPDIFおよびアナログ出力オプションを備えたオーディオディエンベデッド機能も提供します。ディスプレイ制御を簡素化するために、DCE-1は、ソースデバイスが接続または切断されているときはいつでも、CECまたはRS232ストリングを使用してディスプレイのオンとオフを切り替える機能も提供します。

一般的なアプリケーション
AMX DCE-1は、インラインEDIDエミュレーション、オーディオ抽出、または単純な表示制御を必要とするさまざまなアプリケーションに最適です。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Extended Display Identification Data (EDID) – Provides a fixed EDID to the source to ensure that it always reliably outputs video.
    • 4K60 4:4:4 and HDCP 2.2 Support – Support the latest source and display devices. Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • Signal-Based Display Control – Use CEC or RS232 to automatically turn displays on/off in response to a change in the input signal.
    • Audio De-embed Capabilities – Remove audio from line to be used in signal processing, amplification, and more.
技術仕様
  • 固有参照番号DCE-1-In-Line-Controller
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名称Audio/video transmitting system
  • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC コード391215
  • Uniclass 2015 コードPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 説明Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClass 番号23-37 15 00
  • OmniClass タイトルAudio Visual Equipment