製品の公開
DXF-RX-SMD DXLink™ HDMI Single Mode Fiber Receiver, Duplex
AMX

DXF-RX-SMD DXLink™ HDMI Single Mode Fiber Receiver, Duplex

Google翻訳”,

DXLink HDMIファイバーレシーバーは、内蔵のSmartScale®テクノロジーを備えており、接続されたディスプレイごとに完全にスケーリングされるHDCPを備えたHDMIを提供し、ソースとディスプレイの最適な解像度が異なる場合に発生する可能性のある統合の課題を排除します。最大10Kmのシングルモードファイバーを介して、オーディオ、ビデオ、制御、イーサネットを受け入れます。ロープロファイルDXLinkファイバーレシーバーをディスプレイの後ろまたは天井に取り付けられたプロジェクターの上に取り付け、内蔵のRS-232またはIRポートを使用して制御します。さらに、接続されたディスプレイの設定を監視し、IR制御信号を統合されたNetLinx®制御を備えたEnovaDGXデジタルメディアスイッチャーに送信してソースデバイスに戻します。

一般的なアプリケーション
距離機能とファイバー固有のセキュリティ、またはその両方を必要とするEnovaDGX統合システムに設計された宛先ディスプレイまたはプロジェクターに最適なソリューション。教室、安全な軍事アプリケーション、カジノ、アリーナ、美術館の間で共有される情報源のキャンパス全体への配布を含みます。ステレオオーディオ出力を介して部屋のオーディオを配信しながら、HDMI出力接続を使用してLCD、プラズマ、およびプロジェクターを直接接続します。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 10 Km (over 6 miles)
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • SmartScale® Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • Native NetLinx® Control Everywhere – Control connected source devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Ethernet Connectivity – Provides ICSLan Ethernet support at the Transmitter – add Ethernet connectivity to a Touch Panel, plug in a WAP or stream IP audio/video to a Ethernet enabled source device
    • IR Receiver – Send IR commands back to the Enova DGX to control source equipment using an IR remote
技術仕様
  • Unique refDXF-RX-SMD-DXLink-HDMI-Single-Mode-Fiber-Receiver-Duplex
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment