製品の公開
DXF-TX-MMS DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Simplex
AMX

DXF-TX-MMS DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Simplex

Google翻訳”,

DXLinkマルチフォーマットファイバートランスミッターは、マルチモードファイバーを介して最大300メートルのHDCPを備えたHDMIを含むアナログおよびデジタルオーディオおよびビデオ信号を送信します。 DXLinkファイバートランスミッターをEnovaDGX8、16、32、または64と組み合わせて使用すると、業界最速のデータレートである10Gbpsでクリアな非圧縮ビデオを送信できます。

詳細
距離機能とファイバー固有のセキュリティ、またはその両方を必要とするEnovaDGX統合システムに設計されたソースの理想的なエントリポイント。教室、安全な軍事アプリケーション、カジノ、アリーナ、美術館の間で共有される情報源のキャンパス全体への配布を含みます。 HD-15マルチフォーマット入力接続またはHDMI入力を使用してPCなどのビデオソースを直接接続し、ステレオまたはデジタルオーディオ接続を使用して同じファイバーケーブルにオーディオを簡単に含めることができます。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 300 m
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • InstaGate Pro® Technology – Easily integrate HDCP into system designs and enjoy hassle free matrix switching to all compliant displays, no tools, no delays and no key constraints – it just works
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Multi-Format Analog Port and HDMI Port – Supports legacy analog signals – RGBHV, Component, S-Video, and Composite, and digital HDMI/HDCP, DisplayPort and DVI signals
技術仕様
  • Unique refDXF-TX-MMS-DXLink-Multi-Format-Multimode-Fiber-Transmitter-Simplex
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment