製品の公開
DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter
AMX

DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter

Google翻訳”,

AMX DXLite送信機は、単一のカテゴリケーブルを介した超高解像度ビデオ、埋め込みオーディオ、双方向RS-232およびIRおよびUSB2.0の距離転送を可能にします。 AMX DXLiteは、4K60 4:4:4、HDCP 2.2、およびHDRビデオをサポートし、互換性のある受信デバイスで使用すると、最新のソースデバイスおよびディスプレイとの互換性を提供します。

DX-RX-4K60と組み合わせたポイントツーポイントソリューションに最適で、ビデオとオーディオをテーブルからディスプレイに取り込み、AMXAcendoビデオ会議サウンドバーまたはその他のUSB2.0ベースのカメラ/スピーカーデバイスからのUSB2.0信号を戻します。ラップトップを訪問して使用するためのテーブルに。また、Incite DXLite入力から電力を受け取りながら、最大4K60のビデオ信号をサポートするために、AMXInciteオールインワンプレゼンテーションスイッチャーのDXLIte入力への距離入力として使用するのにも理想的です。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
    • USB 2.0 Distribution – Passes USB 2.0 peripheral devices connected to compatible receivers, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
技術仕様
  • Unique refDXL-TX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-HDBaseT-Transmitter
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment