製品を公開する
MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel
MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel
MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel
    AMX

    MT-1002 10.1” Modero G5 Tabletop Touch Panel

    Google翻訳,

    再設計されたModeroG510インチ卓上タッチパネルは、あらゆるスペースで使用できる手頃な価格のプレミアムユーザーインターフェイスです。専用のルームコントロール用に特別に設計されたこのエレガントなスタイルのタッチパネルは、現在および将来の最も要求の厳しいアプリケーションを実行するのに十分な処理能力を提供するクアッドコアプロセッサとともに、高速でスムーズなアニメーションとトランジションを提供します。 Modero G5には、組み込みのWebブラウザとドキュメントビューアも含まれているため、ユーザーはリアルタイムでアクセスできます。

    Modero G5コントロールパネルは、静電容量式タッチ、強力なクアッドコア処理、およびマルチタッチ機能を備えています。特徴的な薄型設計は、視界を遮ることなくテーブルに完全に座るように設計されており、セキュリティと利便性を高めるためのさまざまな取り付けオプションが付属しています。

    一般的なアプリケーション

    • モデロG5は、会議室、会議室、講堂に最適です。エレガントな邪魔にならないようにしながら、複数の機能に同時にアクセスできるようにするために、プレミアムコントロールサーフェスが必要です。
    • 高等教育では、Modero G5は、広範な制御機能を必要とする講堂、講堂、舞台芸術劇場、会議室に最適です。
    • 住宅では、家中のシステムを管理するために使用できるキッチン、寝室、またはホームオフィスに最適です。

    特徴

    • G5グラフィックエンジンとクアッドコア処理–業界で最も強力な処理により、スムーズなジェスチャ、スワイプ、動的な並べ替え、トランジションを備えた強化されたアニメーションがすべて高速で提供され、ユーザーが楽しめるエクスペリエンスが実現します。
    • 静電容量式タッチスクリーン–画面の耐久性、汚れ、引っかき傷に対する耐性を強化する、高速で完璧なタッチスクリーン
    • 簡素化されたエンタープライズタッチパネルおよびファームウェアの更新–ネットワークURLからタッチパネルファイルおよびファームウェアファイルを展開および更新して、全社的な更新を簡素化します
    • 組み込みのWebブラウザ、ドキュメントビューア、およびEnzo共有–会議中のリアルタイムコンテンツおよびドキュメントへのアクセスと表示を便利に簡素化します。コンテンツをEnzoに直接送信する前に、ネイティブWebブラウザー、USB、またはクラウドストレージアプリを介してアクセスしたファイルをプレビューするだけです。
    • 調整可能なセキュリティモード–高セキュリティモードまたはカスタムモードから選択する機能により、管理者は、アクセス、ネットワーキング、および通信のためにパネルのセキュリティレベルをカスタマイズできます。
    • あらゆる角度から完璧–市場で最も広い視野角と最も正確な色再現を実現する、面内スイッチング(IPS)が含まれています
    • 強化されたユーザーエクスペリエンス– Moderoは、ジェスチャ、スワイプ、動的な並べ替え、強化されたアニメーション機能などの直感的なUI機能を備えています
    • リストビューボタンを使用した動的データの表示と選択–動的データソース(電話帳の連絡先、通話記録、RSSフィード、その他のリアルタイムデータソースなど)によって生成されたエントリのリストを表示し、ユーザーがスクロールまたは検索して選択できるようにします

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Display Size (WH) Landscape: 9.9" x 6.7" (252 mm x 170 mm), 12.0" (304 mm) diagonal

      Viewable Area (WH) Landscape: 8.5" x 5.3" (217mm x 136mm), 10.1" (257mm) diagonal

      Resolution: 1280x800

      Touch Overlay: Capacitive

      FG Numbers: FG5969-47

    技術仕様
    • 固有参照番号mt-1002-touch-panel
    • 製品ファミリElectronics
    • 製品グループTouch Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-19
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC コード391215
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 説明Touch panels
    • CSI MasterFormat 2014 コード40 63 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルControl System Equipment
    • OmniClass 番号23-27 13 13
    • OmniClass タイトルBuilding Control Systems

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国