特徴
AMX SVSI NMX-DEC-N2625D-WP は、コスト効率に優れ、強力で堅牢なデコーダー ウォールプレートです。高品質で低遅延の 4K60 4:4:4 MWC コーデックを備えており、教室、会議室、法廷、バーなどの用途でライブ ビデオと詳細なコンテンツの両方のデコードに最適です。
N2600D モデルは、当社の仮想ネットワーク USB 2.0 ハブ テクノロジーをサポートしています。これらのモデルは、フル帯域幅の USB 2.0 信号の転送をサポートするだけでなく、最大 4 つのデコーダーからの USB デバイス信号を組み合わせて、エンコーダー上の単一の USB ホストに接続することもできます。会議室のテーブルにあるラップトップから、ディスプレイ近くのカメラや機器収納内のオーディオ DSP など、複数のリモート USB デバイスに同時に接続できるようになりました。
その他の機能には、内蔵 Web インターフェイスまたはタッチ パネルから表示できるビデオ プレビュー画像や、高度なセキュリティ ネットワークの強化されたサポートなどがあります。デコーダー ウォールプレートは、壁掛けディスプレイの背後に設置すると、エレガントで安全な設置を実現します。
NMX-DEC-N2625D-WP は、ネットワーク上の複数のデバイスの相互運用性を実現するために作成された AVoIP デバイスの標準である Dante AV-A をサポートしています。Dante AV-A により、NMX-DEC-N2625D-WP は Dante Controller、Dante Domain Manager、および Dante Director と互換性があります。オーディオおよびビデオ デバイスのすべての信号ルーティング、構成、および IT レベルの管理を、同じツールを使用して管理できるようになりました。
これらのデコーダー ウォールプレートには、NMX-DEC-N2625D-WP-NA (米国バージョン) と NMX-DEC-N2625D-WP-EK (EU/UK バージョン) の 2 つのモデルがあります。モデルには、黒と白の両方のフェースプレート インサートとウォールプレート カバーが含まれており、モダンな装飾にシームレスに溶け込みます。
一般的な用途
N2600 シリーズは、ほぼすべてのストリーミング アプリケーションに最適ですが、特に大学、企業、カジノ、ホスピタリティ、政府機関の設備に適しています。高品質で低遅延の 4K60 4:4:4 MWC ストリーミングは、ライブ ビデオと詳細なコンテンツの両方の伝送に最適です。N2600 デコーダー ウォールプレートは、壁掛けディスプレイの背後に設置すると、エレガントで安全な設置を実現します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |