製品を公開する
NMX-DEC-N3232 Decoder H.264 Compressed Video over IP Decoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record
AMX

NMX-DEC-N3232 Decoder H.264 Compressed Video over IP Decoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record

Google翻訳,

概要
N3000シリーズH.264圧縮エンジンは、同等のエンコーダーの半分の帯域幅で低遅延の1080p60ビデオを配信します。ハイプロファイルH.264エンコーダーは、ユニキャストまたはマルチキャストを1つ以上のN3000シリーズデコーダーに出力します。複数の選択可能なストリーミングプロトコル(RTP、RTSPなど)により、ビデオ中にデスクトップアプリケーションへのソフトウェアエンドポイント、またはRoku、Amino、GoogleTVなどのサードパーティのハードウェアエンドポイントが可能になります。 32Kbpsから10Mbpsまでの調整可能なビットレートは、卓越したネットワークAV品質を提供するというSVSIの取り組みに沿って、市場で最も低い帯域幅で最高のビデオ忠実度を提供します。

N3000 Video over IPシリーズは、ストリーミング、ビデオからデスクトップ、デジタルサイネージ、セットトップボックス、またはモバイルデバイスアプリケーション向けに、SVSIのネットワークAVソリューションの範囲をWANにまで拡張します。 N3000シリーズは、既存のネットワークAV制御オプションと完全に統合されており、最も要求の厳しいアプリケーション向けに、最低の帯域幅で最高品質のHDビデオコンテンツを提供します。 N3000を使用すると、クラウドへのビデオの移動やクラウドからのビデオの移動が非常に簡単になりました。

H.264デコーダーIR、シリアル、バランスオーディオ、RJ45および1GB SFP(ファイバーまたは銅線)ネットワーク接続が含まれます。デジタルビデオ出力のみ。 H.264デコーダーカードにはNMX-ACC-N9206ケージが必要です。

一般的なアプリケーション
NMX-ENC-N3232は、低ビットレートWANを介した高品質のストリーミングに最適なソリューションです。一般的なアプリケーションには、遠隔教育、マルチサイトエンタープライズ、IPTVストリーミングなどがあります。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Power Over Ethernet (PoE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
技術仕様
  • 固有参照番号NMX-DEC-N3232-Decoder
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名称Audio/video transmitting system
  • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC コード391215
  • Uniclass 2015 コードPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 説明Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClass 番号23-37 15 00
  • OmniClass タイトルAudio Visual Equipment