製品の公開
NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM

Google翻訳”,

新しいNMX-ENC-N1133モデルは、デジタルピクセルの再現性が向上し、すでに認識できないレイテンシーを半分に削減します。パケット化されたビデオストリームは、配信全体を通して視覚的に損失がないだけでなく、即座に到着します。個別のHDMIおよびVGA/RGB入力があり、PoEをサポートし、個別のSFPポートがあります。 SFPファイバーパスを使用すると、視覚的にロスレスのビデオをファイバーのみのネットワークにルーティングし、カテゴリケーブルの到達範囲を超えて信号を拡張できます。追加されたUSB接続により、ユーザーは一部のタッチ対応ディスプレイおよびKVMアプリケーション用にUSBoverIPを拡張できます。

N1000シリーズエンコーダーおよびデコーダーは、手頃な価格のローカルAV over IPスイッチングソリューションであり、ビデオを最小限に圧縮されたIP形式にパケット化して、小型の2×1シームレスプレゼンテーションスイッチャーから大型の32×32マトリックススイッチャーまで、オフザオフを使用して作成します。シェルフレイヤー-3ネットワークスイッチ。

任意のサイズと構成の一般的なマネージドネットワークスイッチを使用して配布するIPメディアを送信する機能により、N1000ソリューションは非常に柔軟で展開が容易になります。

一般的なアプリケーション
NMX-ENC-N1133は、32x32未満の低遅延アプリケーションおよびビデオマトリックスに最適なソリューションです。一般的なアプリケーションには、教室、会議室、舞台芸術、スポーツバーなどがあります。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Output Scaling – Video scaling at output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • 1 Frame Latency – Same as HDBaseT
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied applied to all resolutions
    • Optional Compression – Available option to disable all compression
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unmatched Flexibility – Highly competitive pricing for matrices up to 32x32
    • Separate Inputs – Separate HDMI and VGA input connectors on the encoder
    • SFP Fiber/RJ45 Ports – Encoder features SFP fiber/RJ45 copper network ports with USB control inputs for KVM-over-IP keyboard and mouse operation
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
技術仕様
  • Unique refNMX-ENC-N1133-Encoder
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment