製品の公開
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
    AMX

    PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller

    Google翻訳”,

    PDXL-2は、ツイストペアケーブルを介して電力を「注入」することにより、任意の2つのDXLinkデバイスにリモート電源を供給することができるPoweroverDXLinkインジェクターです。 PDXL-2は、NetLinxコントローラーからのI / O制御も受け入れ、接続されたDXLinkデバイスのいずれか(または両方)へのパワーダウン機能を可能にして、使用されていないときに省電力を実現します。

    PDXL-2 Dual Power over DXLINK Controllerは、DXLinkデバイスの場所の近くにACコンセントを必要とせずに、ポイントツーポイントのDXLinkトランスミッターからDXLinkレシーバーに電力を供給する機能を提供します。 PDXL-2をNetLinxコントローラーと併用すると、部屋全体のスタンバイモードの一部としてDXLinkデバイスの電源を切り、エネルギー使用量を削減できます。


    キーワード:ハーマン

    技術仕様
    • Unique refPDXL-2-Dual-Power-over-DXLink-Controller
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment