製品の公開
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher
    AMX

    PR-0602 Precis 6x2 4K60 HDMI Switcher

    Google翻訳”,

    AMX Precis 6x2 4K60 HDMIマトリックススイッチャーは、非常に手頃な価格でありながら、中規模から大規模の設置向けのフル機能のHDMIビデオルーティングソリューションです。 6つのHDMI入力と2つのHDMI出力を備え、ピクセルごとのビデオ再生、包括的なEDID管理、手動切り替えモード、オープンコントロールAPIと管理が簡単な高度な制御の柔軟性などのクラス最高の機能を備えていますHTML5Webインターフェイス。

    PR-0602は、高品質のHDMI 2.0、HDCP 2.2、HDR10 +、36ビット/ピクセルのディープカラー、およびドルビービジョンをサポートします。動的なオーディオの埋め込み解除と複数のオープンコントロールオプションにより、構成の柔軟性が最大限に高まります。堅牢なマトリックススイッチャーと非常に手頃な価格を組み合わせ、業界をリードする30年以上のマトリックススイッチングの経験に裏打ちされた、AMX Precis PR-0602は、卓越したスイッチングソリューションを提供することを信頼できます。

    一般的なアプリケーション

    Precis PR-0602 4K60 HDMIマトリックススイッチャーは、会議スペース、教室、講堂、礼拝堂などで、美しく費用対効果の高い4K60 4:4:4マトリックススイッチングに最適です。

    特徴

    • 完璧なHDMI2.04K60 4:4:4ビデオ-ディスプレイの完全な忠実度を処理することで恩恵を受けることができるユーザーに最適
    • ハイダイナミックレンジ(HDR)とディープカラーのサポート– HDR10 +、36ビット/ピクセルのディープカラー、およびドルビービジョンのサポート
    • HDCP 2.2-最新のビデオ規格をサポートして、HDMIインターフェイスの全機能を実現します
    • EDID管理-EDIDの包括的な管理を提供して、すべてのソースが最適な解像度と形式で表示されるようにします
    • オーディオデエンベディング–各HDMI出力から個別にアナログオーディオデエンベディングの便利さを含みます
    • H-Controlアップグレード可能– USBを介したファームウェアの再書き込みにより、将来H-controlをサポートする準備ができました
    • 複数の制御オプション–次のような複数の制御オプションを使用できます。IPおよびシリアルを介したオープンAPI制御、完全なWeb GUIコンソール、およびフロントパネルボタン
    技術仕様
    • Unique refpr-0602-hdmi_switcher
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションDigital Switchers / Matrix Switchers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_40_70_05
    • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国