製品の公開
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
    AMX

    PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor

    Google翻訳”,

    PR-WP-412は、ミラー出力を備えたフル機能の4x1 +1ウィンドウプロセッサと4x2シームレスマトリックススイッチャーの両方を備えた、非常に用途が広く強力なAVソリューションです。ウィンドウ処理プロセッサとして構成されている場合、4つのビデオ入力を任意の構成で配置し、単一の出力に合成できます。マトリックススイッチャーモードでは、PR-WP-412は4x2のシームレスなビデオスイッチャーとして機能します。真にシームレスなスイッチング、クラスをリードする4K60 4:4:4ビデオ品質、統合されたオーディオブレークアウェイ、オープンコントロールAPI、管理が簡単なHTML5 Webによる極端な制御の柔軟性など、クラス最高の機能が搭載されています。インターフェイス、およびフロントパネルのコントロール。

    PR-WP-412は、AMX UVC1-4K USBキャプチャデバイスと組み合わせると、複数のソースを同時に共有できるため、ZoomやTeamsなどのソフトウェアビデオ会議システムを理想的に補完します。オープンAPIと完全な4K60サポートにより、PR-WP-412を活用して、あらゆるタイプのアプリケーションにおける独自の設計要件に対する創造的なソリューションを実現できます。

    一般的なアプリケーション

    PR-WP-412は、4K60 4:4:4 HDMIソースを切り替えたり組み合わせたりするための費用対効果の高いソリューションとして、企業のキャンパス、大学、スポーツバー、カジノ、法廷、その他の政府機関のアプリケーションなど、さまざまなアプリケーションに最適です。単一のディスプレイで。

    特徴

    • 完璧なHDMI2.04K60 4:4:4ビデオ-カジノや法廷など、ディスプレイの忠実度を完全に処理することで恩恵を受けることができる重要な表示アプリケーションを実行しているユーザーに最適です
    • ハイダイナミックレンジ(HDR)のサポート–マトリックスモードでHDR10をサポート
    • HDCP 2.2-最新のビデオ規格をサポートして、HDMIインターフェイスの全機能を実現します
    • マルチウィンドウ処理-4x1+1マルチウィンドウモードを使用して、最大4つの同時の自由にスケーラブルなウィンドウを処理できます。
    • シームレスな切り替え– 4x2マトリックスモードで切り替えるときに、ソース選択中に中断のない画面遷移を保証します
    • オーディオパススルーおよびデエンベディング–すべてのモードで独立したオーディオソースの選択とHDMI出力へのルーティングを可能にします
    • H-Controlアップグレード可能– USBを介したファームウェアの再書き込みにより、将来H-controlをサポートする準備ができました
    • 複数の制御オプション–次のような複数の制御オプションを使用できます。IPおよびシリアルを介したオープンAPI制御、完全なWeb GUIコンソール、およびフロントパネルボタン
    技術仕様
    • Unique refpr-wp-412-windowing_processor
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションDigital Switchers / Matrix Switchers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_40_70_05
    • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国