AMX Precis 8x8マトリックススイッチャーは、8つのHDMI入力と出力を備えた費用対効果の高い4K60 4:4:4固定マトリックススイッチングソリューションです。 4つの出力にはミラーリングされたHDBaseT出力も搭載されており、標準のHDBaseTをサポートするディスプレイやプロジェクターに直接接続したり、AMXPR01-RXHDBaseTレシーバーおよびスケーラーで使用したりできます。組み込みのHDBaseTミラー出力の追加により、ビデオ品質を低下させることなく、ビデオを長距離に配信するための費用対効果の高いソリューションが提供されます。
Precisは4K604:4:4およびHDCP 2.2をサポートし、手頃な価格の固定マトリックスソリューションで最新のソースおよびディスプレイ解像度との互換性を提供します。 Precisには動的なオーディオの埋め込み解除機能が含まれているため、スイッチャーは複雑さを増すことなく、より多くのアプリケーションで使用できます。固定構成のAMXPrecisは、費用対効果が高く、指定、調達、設置が簡単なスイッチングソリューションを提供します。
一般的なアプリケーション
Precis 8x8 4K60 HDMIマトリックススイッチャーは、講堂、講堂、礼拝堂、ロビー、企業の会場向けの費用対効果の高い美しいHDMIマトリックススイッチングに不可欠なソリューションです。 4つのミラーリングされたHDBaseT出力は、PR01-RX PrecisScalingReceiverと併用すると距離輸送を提供します。
特徴
キーワード:ハーマン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |