製品を公開する
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
    AMX

    PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler

    Google翻訳,

    AMX PR01-RX HDBaseTレシーバーおよびスケーラーは、AMX Precis8x8HDMIマトリックススイッチャーに費用効果の高いエンドポイントを提供します。手頃な価格のPR01-RXレシーバーは、組み込みのスケーリング、ネットワークパススルー、およびネットワーク構成を提供し、ビデオ品質を低下させることなく、Precis8x8からのビデオ出力を長距離に配信するための費用効果の高いソリューションを提供します。 PR01-RXに組み込まれたスケーリングの追加により、ソースと、ソースに関係なくディスプレイ解像度に一致する出力を切り替えるときに、クリーンなトランジションが提供されます。

    一般的なアプリケーション
    PR01-RXは、PR01-0808 Precis 8x8 4K60 HDMIマトリックススイッチャーとともに使用して、PrecisミラーリングされたHDBaseT距離トランスポート出力から信号を受信するように設計されています。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • Features

      • 4K60 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video.
      • Scaling – Automatically converts signals up or down to match the resolution of the display.
      • HDBaseT Support – Uses the global standard for transmission of ultra-HD A/V, Ethernet, controls, USB and up to 100W of power over a single, long-distance cable.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    技術仕様
    • 固有参照番号PR01-RX-HDBaseT-Receiver-and-Scaler
    • 製品ファミリElectronics
    • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名称Audio/video transmitting system
    • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC コード391215
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 説明Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 00
    • OmniClass タイトルAudio Visual Equipment