製品の公開
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

Google翻訳”,

ハイパワーPS-POE-AT-TCインジェクターを使用すると、電力とデータの両方を1本のケーブルで離れた場所にあるPower-over-Ethernet(PoE)タッチパネルに送信できます。 MVP-9000iおよびDXLinkツイストペア送信機および受信機での使用に必要であり、MXT-1000、MXD-1000、MXT-700、MXD-700、およびMXD-430とも互換性があります。この自己完結型のシングルポートPoEギガビット電源装置は、最大100メートル(328フィート)の距離で同じツイストペアケーブルにDC電源とデータを「注入」します。

一般的なアプリケーション
PS-POE-AT-TC PoEインジェクターは、単一のイーサネット接続を介して、互換性のあるタッチパネルの壁またはテーブルのドッキングステーションにオンデマンドで電力とデータを送信します。


キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
技術仕様
  • Unique refPS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名Audio/video transmitting system
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_70_75_04
  • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 00
  • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment