製品を公開する
SDX-414-DX Solecis® 4x1 4K HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-414-DX Solecis® 4x1 4K HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output

Google翻訳,

Solecis SDXは、小型のデジタルAVスイッチャーのファミリーです。 4x1 4K HDMI Solecisデジタルスイッチャーは、4Kおよび超高精細(UHD)対応のソリューションであり、4つのユーザー接続ポイントを提供し、選択した信号をDXLinkとHDMI出力の両方にルーティングする簡略化されたローカル制御を備えています。これにより、DXLinkトランスミッターとデジタルスイッチャーを、テーブルで一般的に使用される単一のスモールフォームファクターデバイスに組み合わせた、シンプルで低コストのソリューションが提供されます。

一般的なアプリケーション
Solecis Digital Switcherは、複数のソースに簡単な切り替えを提供するために、密集したスペースや小さな教室での使用に最適です。複数のワークスペースがある大きな部屋では、各テーブルまたはデスクにあるSolecisを使用すると、ユーザーはワークグループまたは部屋全体とコンテンツを共有できます。さらに大規模な統合環境では、Solecisデジタルスイッチャーは、ハブスタイルの建物またはキャンパス全体の配布のために、DXLinkを介したEnovaDVXまたはDGXへの使いやすいソースポイントスイッチングおよび距離伝送を提供できます。

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices
    • Multiple Video, Audio and Ethernet Connections – All the connections you need at the conference table including audio, video, control and network access
    • Switch Inputs Without the Need for a Central Controller – Provides low cost solution for huddle spaces and classrooms
      Works with HydraPort Single Button or
    • Keypad Modules – Provides an elegant installation in a table or lectern
    • Built-in Support for AxLink Keypads – Forwards keypad commands to a central controller over Ethernet eliminating the need for a separate AxLink cable run
技術仕様
  • 固有参照番号SDX-414-DX-Solecis-4x1-4K-HDMI-Digital-Switcher-with-DXLink-Output
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループCable Transmission and Reception Control Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - ネットワーク
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC001634
  • ETIM 名称Audio/video transmitting system
  • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC コード391215
  • Uniclass 2015 コードPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 説明Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClass 番号23-37 15 00
  • OmniClass タイトルAudio Visual Equipment