4 つの IR/S ポートを備えたユニバーサル コントロール エクステンダー AMX CE-IRS4 は、IP 接続をサポートするあらゆるシステムに AMX 品質のハードウェア コントロールを提供します。オープン コントロール API により、これらのボックスをサードパーティのコントロール システムやアプリと簡単に統合でき、統合された Web インターフェイスにより、専用アプリケーションなしで構成できます。HControl により、これらのボックスは自動検出され、次世代の AMX コントロール プロセッサやその他の HARMAN Professional 製品とシームレスに統合されます。
これらのユニバーサル コントロール エクステンダー ボックスは、ネットワーク経由で IR またはシリアル制御デバイスとインターフェイスするための、安全でプロフェッショナル グレードのソリューションを提供します。PoE 電源で動作し、設置面積が小さいため、簡単に設置して隠すことができます。ネットワーク デバイスとして、ポイントツーポイント接続に固有の制限をはるかに超えて、コントロール プロセッサの範囲を拡張します。
CE シリーズ ユニバーサル コントロール エクステンダーは、IP 接続をサポートするあらゆるコントロール システムに最適な追加機能です。オープン コントロール API により、これらのボックスを IP 対応のコントロール システムやアプリと簡単に統合でき、統合された Web インターフェイスにより、特別なアプリケーションなしで構成できます。これらのプロフェッショナル グレードのデバイスは、他のメーカーの同様のソリューションでは不適格となる可能性のあるセキュリティ要件を持つ企業スペース、大学、政府施設でコントロール システムの範囲を拡張できます。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |