製品の公開
100 Series Casement Windows
Andersen Windows

100 Series Casement Windows

5つ星のうち3.43.4(7 レビュー)
Google翻訳”,
100シリーズの開き窓は、メンテナンスが少なく、エネルギー効率が高いだけでなく、内側と外側の両方で暗い色で利用できます。革新的なFibrex®複合材料で作られたこの予算にやさしい窓は、ビニールの賢い代替品です。

100シリーズの窓とパティオドアは、40%の木部繊維と60%の熱可塑性ポリマーからなるFibrex材料と呼ばれる複合材料を使用して製造されています。この素材は、木材の強度と安定性をビニールの低メンテナンス機能と組み合わせています。木部繊維は、アンデルセンの木製窓の製造から再生利用されています。長期的な信頼性、深みのある豊かな色、環境への影響の低減を特徴とするこれらの窓は、塗装を必要とせず、仕上げは色あせ、水ぶくれ、白亜、剥がれがありません。詳細については、限定保証をご覧ください。製品は、US ENERGY STARの性能基準を満たすために、カスタムサイズとガラスオプションで利用できます。


進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1001
  • コレクションセットCasement Windows
  • コレクション100 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ