製品の公開
400 Series Specialty Windows
Andersen Windows

400 Series Specialty Windows

Google翻訳”,
400シリーズの特殊窓は固定されており、単独で使用して視界を最大化するか、通気窓と組み合わせて大きな組み合わせを作成するように設計されています。ビニールの外装で保護された木で作られた400シリーズの特殊窓は、さまざまな形とサイズで利用できます。

400Series®リジッドビニールクラッドウッドウィンドウおよびパティオドア製品は、正確な仕様で作られています。それらは、劇的な窓とパティオドアの組み合わせを作成するために、さまざまな形状とサイズの7つの標準的な外装色で利用できます。

進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1007
  • コレクションセットFixed Windows
  • コレクション400 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ