製品の公開
100 Series Single-Hung Windows
Andersen Windows

100 Series Single-Hung Windows

Google翻訳”,
100シリーズのシングルハングウィンドウは、上下にスライドする単一の操作可能な下部サッシを通して換気を可能にします。持続可能な複合Fibrex®素材で作られた、予算にやさしいシングルハングウィンドウです。

100シリーズの窓とパティオドアは、40%の木部繊維と60%の熱可塑性ポリマーからなるFibrex材料と呼ばれる複合材料を使用して製造されています。この素材は、木材の強度と安定性とビニールの低メンテナンス機能を兼ね備えています。木部繊維は、アンデルセンの木製窓の製造から再生利用されています。長期的な信頼性、深みのある豊かな色、環境への影響の低減を特徴とするこれらの窓は、塗装を必要とせず、仕上げは色あせ、水ぶくれ、白亜、剥がれがありません。詳細については、限定保証をご覧ください。製品は、US ENERGY STARの性能基準を満たすために、カスタムサイズとガラスオプションで利用できます。


進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1003
  • コレクションセットSingle-Hung Windows
  • コレクション100 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ