製品の公開
400 Series Awning Windows
Andersen Windows

400 Series Awning Windows

5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
私たちのベストセラーの日よけ窓は、エンジニアリングと職人技の古典的なブレンドを提供します。カスタマイズされた外観のための幅広いオプションとアクセサリを備えています。メンテナンスの少ないビニール製の外装は水による損傷から保護し、豊かで自然な松の内装はアートガラスやグリルのパターンに最適なフレームを作成します。

400Series®リジッドビニールクラッドウッドウィンドウおよびパティオドア製品は、正確な仕様で作られています。それらは、劇的な窓とパティオドアの組み合わせを作成するために、さまざまな形状とサイズの7つの標準的な外装色で利用できます。

進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1009
  • コレクションセットAwning Windows
  • コレクション400 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ