製品の公開
100 Series Gliding Windows
Andersen Windows

100 Series Gliding Windows

Google翻訳”,
複数の構成で利用できます。たとえば、1つのスライド式サッシュを備えた単一の固定サッシュ、または固定された中央のサッシュを通過する2つのサッシュを備えた3つのサッシュ構成があります。革新的なFibrex®複合材料で作られた100シリーズの滑走窓は、耐久性があり、環境に配慮し、エネルギー効率に優れています。深みのある豊かな色で利用でき、メンテナンスが少なく、非常に価値があります。

100シリーズの窓とパティオドアは、40%の木部繊維と60%の熱可塑性ポリマーからなるFibrex材料と呼ばれる複合材料を使用して製造されています。この素材は、木材の強度と安定性をビニールの低メンテナンス機能と組み合わせています。木部繊維は、アンデルセンの木製窓の製造から再生利用されています。長期的な信頼性、深みのある豊かな色、環境への影響の低減を特徴とするこれらの窓は、塗装を必要とせず、仕上げは色あせ、水ぶくれ、白亜、剥がれがありません。詳細については、限定保証をご覧ください。製品は、US ENERGY STARの性能基準を満たすために、カスタムサイズとガラスオプションで利用できます。


進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1004
  • コレクションセットHorizontal Sliding Windows
  • コレクション100 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ