製品の公開
200 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows
Andersen Windows

200 Series Tilt-Wash Double-Hung Windows

Google翻訳”,
Andersen®200シリーズのダブルハングウィンドウは、メンテナンスの少ないPerma-Shield®の外装、透明な松の内装、または白い内装になっています。彼らは私たちの最も人気のあるサイズと簡単な選択のための私たちの最も要求されたオプションで来ます。

200Series®リジッドビニールクラッドウッドウィンドウおよびパティオドア製品は、正確な仕様で作られています。それらは、劇的な窓とドアの組み合わせを作成するために、さまざまな形状とサイズの2つの標準的な外装色で利用できます。

進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1005
  • コレクションセットDouble-Hung Windows
  • コレクション200 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ