製品の公開
E-Series/Eagle® Awning Windows
Andersen Windows

E-Series/Eagle® Awning Windows

Google翻訳”,
Eシリーズの日よけ窓は、水に抵抗し、要素に立ち向かうために、実質的にメンテナンスフリーのアルミニウム外装を備えています。ほぼすべての形状、サイズ、色、内装の木材種または仕上げで完全にカスタマイズ可能でオーダーメイドのEシリーズオーニングは、比類のない柔軟性と設計の自由度を提供します。

Eシリーズウィンドウ製品は、押し出しアルミニウム被覆木材であり、各製品は正確な仕様で作られています。劇的な窓の組み合わせを作成するために、50の標準外装色、7つの陽極酸化仕上げ、さまざまな形状とサイズのカスタム色が用意されています。 10種の木製インテリア、12の仕上げオプション、ガラス間ブラインド、シェード、グリルが利用可能です。 VeriLock™セキュリティセンサーは、Honeywell5800送信機と互換性のある建物のセキュリティシステムや監視システムと統合できます。

進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1017
  • コレクションセットAwning Windows
  • コレクションE-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ