製品の公開
E-Series/Eagle® Double-Hung Windows
Andersen Windows

E-Series/Eagle® Double-Hung Windows

Google翻訳”,
Eシリーズのダブルハングウィンドウには、上下に移動する2つの操作サッシがあり、上部、下部、またはその両方で換気が可能です。サッシは家の中から簡単に掃除できるように傾斜しています。アルミニウムの外装で保護された木でできており、完全にカスタマイズ可能なダブルハングウィンドウです。

Eシリーズウィンドウ製品は、押し出しアルミニウム被覆木材であり、各製品は正確な仕様で作られています。劇的な窓の組み合わせを作成するために、50の標準外装色、7つの陽極酸化仕上げ、さまざまな形状とサイズのカスタム色が用意されています。 10種の木製インテリア、12の仕上げオプション、ガラス間ブラインド、シェード、グリルが利用可能です。 VeriLock™セキュリティセンサーは、Honeywell5800送信機と互換性のある建物のセキュリティシステムや監視システムと統合できます。

進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1018
  • コレクションセットDouble-Hung Windows
  • コレクションE-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ