製品の公開
E-Series/Eagle® Gliding Windows
Andersen Windows

E-Series/Eagle® Gliding Windows

Google翻訳”,
Eシリーズの滑走窓には、水平方向に滑る単一のサッシがあり、上から下への完全な換気を可能にします。サッシは外側に開かないため、通路、ポーチ、またはデッキに面する部屋に最適です。アルミニウムの外装で保護された木でできており、完全にカスタマイズ可能なグライディングウィンドウです。

Eシリーズウィンドウ製品は、押し出しアルミニウム被覆木材であり、各製品は正確な仕様で作られています。劇的な窓の組み合わせを作成するために、50の標準外装色、7つの陽極酸化仕上げ、さまざまな形状とサイズのカスタム色が用意されています。 10種の木製インテリア、12の仕上げオプション、ガラス間ブラインド、シェード、グリルが利用可能です。 VeriLock™セキュリティセンサーは、Honeywell5800送信機と互換性のある建物のセキュリティシステムおよび/または監視システムと統合できます。

進行中の製品変更、更新されたテスト結果、または新しい業界標準により、このデータは時間の経過とともに変更される可能性があります。
実際の性能は、製造、出荷、設置、環境条件、および使用条件の違いによって異なる場合があります。
材料カテゴリはAutodesk®Seek承認済みであり、Andersenサプライヤが使用するカテゴリと同等ではない場合があります。
詳細については、AndersenWindows.comにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refandersen-windows-1019
  • コレクションセットHorizontal Sliding Windows
  • コレクションE-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-19
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ