製品の公開
SHF
ANJOS Ventilation

SHF

Google翻訳”,

SHFサイレンサーは、自然換気システムと機械換気システムのどちらでも使用できるように設計されています。ポリスチレン製で、前面にはAnjos社製の自己調整式または湿度制御式の吸気口を取り付けることができます。

これらは40dBの遮音性能要件を満たしています。

SHFサイレンサーは、窓枠上部の断熱壁であれば、どのタイプにも取り付け可能です。

簡単な設置方法2種類:
- 調整スリーブ付きの内壁断熱材
点検・取り外し可能なフロントパネルを備え、メンテナンスが容易です(設置場所によります)。
後者の場合、SHFの前面パネルは、どんなインテリアスタイルにも合うように塗装したり、壁紙を貼ったりすることができます。

インストール:

断熱材を取り付ける前に、窓の上に消音器を取り付けてください。
ヘッドジャムに354×12mmのスロットをドリルで開けます。MPRスリーブをサイレンサーの底部に押し込む場合は、ヘッドジャムに365×20mmのスロットをドリルで開けます。
消音器をドア枠の上、壁に密着させて設置します。消音器の下部とドア枠の間の隙間を、発泡ガスケットまたはシリコンで密閉します。
サイレンサーは、両側にある2つの取り付けブラケットで固定してください。
断熱材を取り付ける際は、熱橋を防ぐため、SHFサイレンサーの前面と側面を必ず覆うようにしてください。
断熱材を通して挿入するMPRスリーブは、消音器内部に少なくとも10mm突き出ている必要があります。このスリーブにより、断熱石膏ボード(80mm+10mm~100mm+10mm)に消音器を使用することが可能になります。より厚い断熱材を使用する場合は、2つ目の調整スリーブを用意してください。
フェイスプレートを取り付け、エアインレットをMPR調整スリーブにねじ込みます。
GAE2A BLアルミグリルを屋外側にねじ込んでください。

仕様
  • CETIAT* test report No. 21 14 236/2

技術仕様
  • Unique refANJ010030
  • コレクションセットAir Inlet
  • コレクションSilencers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち3.5 3.5 (8)
5つ星のうち3.5 3.5 (6)