製品の公開
EM 2 HY
EM 2 HY
EM 2 HY
    ANJOS Ventilation

    EM 2 HY

    Google翻訳”,

    MEVシステムタイプHygro B(技術意見書「集合住宅向け湿度制御MEV ALIZÉ」および「個別住宅向け湿度制御MEV ALIZÉ」)で使用される吸気口EM 2 HYは、湿度制御機能とタイマー機能を備えた排気弁と組み合わされています。これは、新しいNRA音響規制の要件を満たしています。

    空気取り入れ口は、室内の湿度レベルと20Paの圧力差に応じて、5~45m³/hの可変流量を確保します。

    EM 2 HY音響吸気口(直径100mmまたは125mm)は屋内設置型で、白色ポリスチレン製です。
    湿度制御式機械換気システムにおいて、単流式システムから新鮮な空気を供給するために、主要な部屋(居間や寝室)に設置する。

    空気取り入れ口EM 2 HYは、30 dBのファサード分類に対してESA 5クラスの遮音性を確保します(CSTBソリューションの例)。
    ESAクラス5:Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB、部屋の面積(m²)/空気取り入れ口の数 < 10の場合。
    クラス ESA 7 : Dn,e,w + Ctr ≥ 47 dB (遮音性と壁貫通性)、部屋の面積 (m²) / 空気取り入れ口の数 < 10 の場合。

    仕様
    • Technical Opinions on Humidity-Controlled Ventilation Systems «Humidity controlled MEV ALIZÉ for collective housings» 14.5/17-2269 et «Humidity controlled MEV ALIZÉ for individual housings» 14.5/17-2268.

    技術仕様
    • Unique refEM-2-HY
    • コレクションセットAir Inlet
    • コレクションHumidity Controlled
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)187
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち3.8 3.8 (9)
    5つ星のうち4.4 4.4 (5)