製品の公開
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Google翻訳”,
UNI EN-ISO 9001:2008およびUNI EN-ISO14001:2004に準拠した、6穴BC20タイプの品質システム認証を取得している会社が製造したコンクリートブロックの組積造
仕様
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
技術仕様
  • Unique refBC20-Blocco-CLS
  • コレクションセットBlock
  • コレクションFacciavista BC20
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類ブロック
  • UNSPSC名称Concrete bricks
  • UNSPSC30131603
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_02
  • Uniclass2015詳細Aggregate concrete bricks
  • OmniClassNumber23-13 21 11 11
  • OmniClassタイトルConcrete Blocks