製品の公開
104 Adjustable Swivel Ring, Split Type
Anvil International

104 Adjustable Swivel Ring, Split Type

Google翻訳”,

サイズ範囲: 3/4"から8"

材質:可鍛鋳鉄、炭素鋼

仕上げ:プレーンまたは亜鉛メッキ(溶融亜鉛めっきオプション)

サービス:非絶縁の固定パイプラインの吊り下げに推奨されます。

最高温度: 450°F

承認:連邦仕様AA-1192A(タイプ6)、WW-H-171-E(タイプ6)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-58(タイプ16)に準拠しています。

特徴:

  • インストール時の省力化機能は、わずかな追加コストを完全に上回ります。
  • パイプを吊り下げる前にハンガーを取り付けることができます。
  • 中心から外れたヒンジは、設置中にパイプを固定します。
  • ウェッジタイプのロッキングピンは、ヒンジ部分に不可分に鋳造されており、サイズは2-1 /2"以上です。
  • 調整可能なスイベルリングは自動ロック式です。振動による緩みを防ぎます。パイプの適切なピッチを維持します。
  • ワイヤー保持リングは、取り付け前にスイベルシャンクがパイプリングから分離するのを防ぎます。
技術仕様
  • Unique refanvil-fig-104
  • コレクションセットPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • コレクションPipe Rings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント