製品の公開
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
    Price Industries

    80 - Egg Crate Grille

    5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    80 シリーズ エッグ クレート リターン グリルは、さまざまな取り付けスタイルが用意されており、ヘビーゲージ アルミニウム グリッド コア、オプションの押し出しアルミニウム ボーダーとフレーム、耐久性のあるパウダー コート仕上げで構成される頑丈な構造が特徴です。構造上および性能上のニーズに対応するために、さまざまなグリッド間隔と深さを備えた多数のアルミニウム グリッド コア オプションが利用可能です。

    代表的なアプリケーション

    80 シリーズ グリルには、どのグリルよりも大きな自由領域が含まれており、低騒音と圧力損失を必要とする大容量の還流/排気用途に最適です。

    仕様
    • Construction Options

      • Core Material
        • Aluminum
      • Border Style
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Core Styles
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1/2 in. grid (80)
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1 in. grid (81)
        • 0° Deflection, 1 in. x 1 in. x 1 in. grid (82)
        • 45° Deflection, sight resistant grid (85)
      • Options
        • Integrated plenum (80SR)
        • Fire rated construction (80-FR, 80FF-FR)
        • Filter frame (80FF/80FH)
        • Mounting frame
        • Opposed blade damper (VCS3/ VCS3AL)
    技術仕様
    • Unique ref80-81-82-egg-crate
    • コレクションセットGrilles
    • コレクションGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名Displacement grille
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass2015詳細Air grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 13
    • OmniClassタイトルReturn Air Grilles