製品の公開
Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group

Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler

Google翻訳”,

AquaKond AKN は、低 NOx バーナーを備えた屋内および屋外の凝縮ボイラーで、34 kW、50 kW、70 kW、および 100 kW のバージョンがあり、水ファン ヒーターと組み合わせることができます。

このプロジェクトは、技術、エコロジー、デザインの面で最高品質の製品を得ることを目的として考案され、実現されました。

クラスA

最大 108% の高い燃焼効率により、従来の非凝縮システムと比較して燃料を大幅に節約できます。

クラス A エネルギー効率 (Reg. 811/2013/EC による)。

EN15502-1 に準拠した NOx 6 クラスの予混合バーナー。

技術特性

- 金属化された ABS メタクリレート製のケーシング。

- 108% までの非常に高い操作効率。

- EN15502-1 規格に準拠したクラス 6 低 NOx 予混合調整バーナー。

- 低炭素のステンレス鋼の熱交換器。

- IPX5D 保護等級。

- すべてのバーナーのコマンドおよび制御操作を管理するためのセルフテスト機能を備えたマイクロプロセッサ制御の電子機器。

- ボイラー制御および診断用の多機能 LCD スクリーン。

仕様
  • AQUAKOND AKN features a condensation boiler for outdoor installation including a burner with low NOx emissions, combinable with indoor blowers.

    TECHNICAL FEATURES

    • Casing made of metallised ABS methacrylate.
    • Highest useful efficiency up to 104%.
    • Seasonal Heating Efficiency up to 91,0% [“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE].
    • AKN032-070: Energetic Efficiency Class: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
    • Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 regulations).
    • Modulating air/gas valve.
    • Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    • 10 liters expansion tank.
    • Built-in condensation drain.
    • Forced draught.
    • Safety and control devices.
    • Electronic ignition.
    • Built-in high-head water circulation pump.
    • NTC sensor for boiler water temperature regulation.
    • Safety thermostat.
    • Thermal fuse for exchanger's temperature control.
    • Thermal fuse for flue's temperature control.
    • IPX5D Protection degree.
    • Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    • Multifunction LCD Display for boiler's control and diagnostics.
    • CE approval in accordance with product directives.

    The boiler is equipped as standard with antifreeze protection which is activated in the factory.

    The boileris not supplied with a glycol refill.

    STANDARD ACCESSORIES

    • Gas valve and connections kit.
    • System filling valve.
    • Drilling template.
    • Kit for conversion to LPG.
    • AKN032-070: Stainless steel flexible pipes for blower-to-boiler connection (500 mm long).

    AKN050-070-100: SAFETY, PROTECTION AND CONTROL DEVICES: STANDARD COMPONENTS

    • System safety valve.
    • Water circuit safety pressostat (manual reset).
    • Minimum water pressure switch with manual reset.
    • Flowmeter control for water circulation system.
    • Thermometer.
    • Manometer for hydraulic circuit pressure.
    • Well for control thermostat.
    • Well for fuel interception.
    • Three-way valve with flange for pressure manometer.
技術仕様
  • Unique refAKN100
  • コレクションセットWater heaters
  • コレクションAKN Condensing Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)974
  • 幅(mm)579
  • 奥行き(mm)496
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)90
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
  • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems