製品の公開
Aerotermo AX030
Apen Group

Aerotermo AX030

Google翻訳”,
さまざまな構造を加熱するために設計された屋内水ファンヒーターのラインAXSERIES水ファンヒーターは、産業プラントから三次産業、スポーツ施設から商業セクターまで、さまざまな施設を加熱するために設計された最新の信頼性の高い製品のラインです。 AXウォーターファンヒーターの機能:-2つの構成で利用可能:-AX:固定速度ファンヒーター(オプションの5スピードバリエーター)-AX-EC:電子ファン付きファンヒーター-組み合わせ可能:-AKYシステム-AquaPumpハイブリッド-水ヒートポンプ-カスケードボイラーモジュール-床置きボイラー-サイレント運転-換気を作動させることにより、冷却運転モードを開始する可能性。 -モダンでミニマリストなデザインは、軽さと音響の快適さを保証します。 -システムの合理化:熱出力の「ゾーン」管理
仕様
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
技術仕様
  • Unique refAX030
  • コレクションセットWater Fan Heater
  • コレクションAX Water Fan Heater
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)730
  • 幅(mm)765
  • 奥行き(mm)595
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)21
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 15 17 17
  • OmniClassタイトルFuel Fired HVAC Air Heaters
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC