製品の公開
Rapid PRO LRP055 Air Heaters
Apen Group

Rapid PRO LRP055 Air Heaters

Google翻訳”,
吊り下げ式調節ヒーター。 Rapid Pro (LRP) シリーズは、2021 年 1 月 1 日 (ErP 2021) から施行されている EU 2281/2016 法の新しい要件を満たすように設計された、当社の Plus および Rapid サスペンド ヒーターのより高度なバージョンです。 Rapid Proヒーターは、連続変調システムを使用して暖房システムをより最適化し、結露することなく作業環境内の熱の層化を減らす調節暖房システムです。最高のプレミックス バーナー技術と最高の原材料を使用して、パートナーとエンド ユーザーに以下の加熱ソリューションを提供します。 - 市場の具体的なニーズに応えます。 - 国内およびヨーロッパの規制のますます厳しくなる要件を満たしています。 Rapid Pro は、Apen Group が 50 年以上の経験に基づいて開発した新しいソリューションです。技術的特徴 - 9 kW から 92 kW までの出力。 - 密閉燃焼回路; - AISI 441 ステンレス鋼の燃焼室、および AISI 441 低炭素ステンレス鋼の熱交換器チューブと煙道収集ボックス。 - 最大 97% の効率 (ncv); - EN 1020 2009 規格に準拠した予混合ガス調整バーナー、低 NOx 排出量 (クラス 5)。 - 最大 40% のエネルギー節約を提供する連続的な熱出力変調を備えたマイクロプロセッサ制御の電子制御ボード。 - 空気成層の優れた削減; - 高度な空気/ガス混合技術により、ヒーターの完全な安全性が保証されます。 - 安全サーモスタット; - 230V/1ph/50Hz 電源; - 該当するすべての EC 規制に準拠しています。
仕様
  • Hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Rapid PRO LRP series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 96.8% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. - Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
技術仕様
  • Unique refRapid_PRO_LRP055
  • コレクションセットGas Heaters
  • コレクションRapid PRO LRP series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)765
  • 幅(mm)985
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル鉄板
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)78
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Space heaters
  • UNSPSC40101819
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_33
  • Uniclass2015詳細Gas fired unit heaters
  • MasterFormat 2014 コード23 82 39
  • MasterFormat 2014 タイトルUnit Heaters
  • OmniClassNumber23-33 15 17 17
  • OmniClassタイトルFuel Fired HVAC Air Heaters
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems