製品の公開
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    アーカイブ

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    仕様
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    技術仕様
    • Unique refseche-serviettes-Lise
    • コレクションセットSanitaire
    • コレクションSèche serviettes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)121.4
    • 幅(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)13.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー