製品の公開
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
    ODF Paris

    Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars

    5つ星のうち4.84.8(40 レビュー)
    Google翻訳”,
    仕上げ:マットブラック/マットホワイト/スプリームゴールド/タイムレスラスト(およびその他のご要望に応じて)ブラックLEDライト付き5要素オン/オフボタン220-240V / 50Hz /210WCE-Rohsに準拠-二重絶縁-IP44クラスIIボディ高品質のアルミニウム製エポキシカラーコーティング寸法(mm):540 x 75 x 745
    技術仕様
    • Unique ref752
    • コレクションセットHairdryers & Towelheaters
    • コレクションElectrical towel dryers - low consumption
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)745
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)4.73
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_26
    • Uniclass2015詳細Electric heated towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25 11
    • OmniClassタイトルElectric Heated Towel Bars
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS