私たちのリーチインモデルは、滑らかなステンレス鋼で美しくデザインされており、あらゆる商用アプリケーションに使用できることを誇りに思います。
機能には、高出力ファンモーター、外部デジタルディスプレイ付きの電子サーモスタットが含まれます。
3つのエポキシコーティングされた調整可能な棚とロッキングキャスターがすべてのモデルに標準装備されています。ドアは自動閉鎖式で、所定の位置に発泡した埋め込み式ハンドルでロックできます。
オープンフードストレージのNSF標準7要件に準拠してテスト済み。
すべての製品は、梱包および出荷前に最低13時間操作および監視されます。
すべてのArcticAir製品には、完全な1年間の部品保証と労働保証、および5年間のコンプレッサーが付属しています。
Amazon.comで紹介されているように
#ArcticAir #CommercialFreezer #StainlessSteelFreezer #ReachInFreezer
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |