Arctic Airのフードプレップユニットは、真に信じられないほどの価値で、実際の業務用フードサービスグレードのパフォーマンスを提供するように設計されています。すべてのArcticAir製品は、NSF Standard 7レベルでテストされており、製造プロセス全体で多数の品質管理検査に合格する必要があります。さらに、すべての製品は、梱包および出荷の前に最低13時間操作および監視されます。
私たちのフードプレップモデルは、滑らかなステンレス鋼で美しくデザインされており、あらゆる商用アプリケーションに使用できることを誇りに思います。さらに重要なことに、当社の製品には、今日の外食産業市場で望まれる多くの機能があります。機能には、高出力ファンモーター、外部デジタルディスプレイ付きの電子サーモスタット、下部に取り付けられたコンプレッサー、およびメンテナンス/クリーニングを容易にするためにスライドアウトラックに取り付けられた前面にアクセス可能な下部に取り付けられた凝縮ユニットが含まれます。
3つのエポキシコーティングされた調整可能な棚とロッキングキャスターがすべてのモデルに標準装備されています。ドアは自動閉鎖式で、ハンドルは所定の位置に発泡しています。磁気ドアガスケットは取り外し可能で、工具なしで交換できます。
Amazon.comで紹介されているように
#ArcticAir #CommercialPrepTable #StainlessSteelRefrigeratedPrepTable
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |