製品の公開
R 21 CE - Self-smoothing epoxy floor topping (0.5 – 1.0mm)
ARDEX ENDURA

R 21 CE - Self-smoothing epoxy floor topping (0.5 – 1.0mm)

Google翻訳”,

R 21 CEは、高光沢、自己平滑化、エポキシ樹脂の床仕上げで、0.5〜1.0mmの厚さに適用されます。優れた耐摩耗性と耐薬品性、装飾仕上げを兼ね備えています。シームレスで目地のない仕上げが必要で、最大限の清浄度が不可欠な状況に最適です。

色
標準のRALカラーで利用可能

特徴
•シームレス:高水準の衛生状態を維持するために簡単に清掃可能
•丈夫で耐久性があり、メンテナンスコストが低く耐久性があります
•幅広い化学薬品や液体に耐性があります
•セルフスムージング:フラットな高光沢仕上げを提供します
•既存のエポキシスクリードのトッピングとしての使用に適しています
•食品グレード:CFTRI承認済み。 USFDA175.300に準拠した仕様を確認します
•0.5mmおよび1mmの厚さの要件に対応する事前測定パックで提供

Ardex Endura


仕様
  • Pot life: 30 minutes
    Initial hardness: 24 hours
    Full cure: 7 days
    Bond strength: > 1.5 N/Sqmm
    Compressive strength BS 6319 (P2): > 50 N/Sqmm
    Flexural strength BS 6319 (P3): > 25 N/Sqmm
    Tensile strength BS 6319 (P2): > 20 N/Sqmm
    Shore D Hardness: > 70
    Mixed Density: 1.53 g/cc (0.5 mm thickness), 1.57 g/cc (1 mm thickness)
    Coverage: 
    Thickness                     0.5 mm           1.0 mm 
    Coverage (approx.)     19.0 m²            10.5 m²
    Pack Size: 14.50 kg & 16.50 kg

    Ardex Endura

技術仕様
  • Unique refr-21-ce
  • コレクションセットFlooring Solutions
  • コレクションEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-24
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルエポキシ樹脂
  • 設計国インド
  • 製造国インド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_27
  • Uniclass2015詳細Epoxy resin coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 96 56
  • MasterFormat 2014 タイトルEpoxy Coatings
  • OmniClassNumber23-15 17 29 11
  • OmniClassタイトルIndustrial Floor Coatings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

アジア
インド