製品の公開
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane
ARDEX ENDURA

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

Google翻訳”,
WPM 300は、2成分、高ビルド、水性エポキシポリアミド膜/バリアコーティングで、静圧に対する優れた耐性と湿った表面への良好な接着性を備えています。飲料水タンクなど、腐食、化学的攻撃、細菌の増殖に強い丈夫で耐久性のある保護面が必要な場所に適しています。
仕様
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
技術仕様
  • Unique refWPM-300
  • コレクションセットWaterproofing Systems
  • コレクションLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエポキシ樹脂
  • 設計国インド
  • 製造国インド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードPr_20_31_02_89
  • Uniclass2015詳細Tile adhesives
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

アジア