製品の公開
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    Google翻訳”,

    VM Building Solutions の MASTERSYSTEMS EPDM メンブレンは、特許取得済みのホットメルト接着技術を使用して製造され、裏地のフリースを EPDM シートに接着します。 MASTERSYSTEMS EPDM メンブレンは、総シート厚 2.2 mm で入手可能で、下側に補強フェルトで製造されています。一貫性のある高品質の縫い目を確保するために、プレテープを使用できます。

    MASTERSYSTEMS EPDM は、業界をリードする靭性、耐久性、および汎用性を示しています。 25 年以上の実績を持つ MASTERSYSTEMS EPDM は、屋根の葺き替えや新しい建設プロジェクトにとって理想的な選択肢であり続けています。

    仕様
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

    技術仕様
    • Unique refMASTERSYSTEMS_EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-07
    • エディション2
    • 奥行き(mm)2.2
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings