製品の公開
ARDEX B 14 - Concrete repair mortar
ARDEX

ARDEX B 14 - Concrete repair mortar

Google翻訳”,
ARDEXWSZ急速硬化セメントに基づく32.5R-SF承認番号Z-3.12-1206コンクリート支持要素の空隙を修復、充填、平滑化する。コンクリートのように硬くて丈夫
仕様
  • Proportion of mixture: approx. 6.25 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water: 3 1/4 vol. of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.9 kg / l pH value: Approx. 12 Corrosion tendency: Contains no corrosion-promoting components of steel GISCODE: ZP 1 = chromate-poor cement-based product Storage: Can be stored for approx. 12 months in a dry place in the original sealed packaging Density: Approx. 1.2 kg / l Consumption: Approx. 1.4 kg of powder m 2 / mm Application time (+ 20°C): Approx. 30 minutes
技術仕様
  • Unique refARDEX-B-14
  • コレクションセットConcrete Repair
  • コレクションRepair Mortar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64_12
  • Uniclass2015詳細Cementitious renders
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 15 27
  • OmniClassタイトルRenders
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ