製品の公開
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
    Evolve Stone

    Capital Sky Stone Veneer

    Google翻訳”,
    新旧が融合したスタイルと表現するのが最も適切でしょう。この汎用性の高いスタイルは、伝統的なデザインにも現代的なデザインにもマッチします。キャピタルスカイは、高さや長さの異なる石をオフセットパターンで配置し、天然石の質感と相まって、オーガニックな外観と感触を実現しています。※画像の色は実際の商品と若干異なる場合があります。
    仕様
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    技術仕様
    • Unique refcapital-sky-stone-veneer
    • コレクションセットMortarless Series
    • コレクションCapital Sky
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード04 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Stone Cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ