製品の公開
ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty
ARDEX

ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty

Google翻訳”,
説明-セメントベースのレベリングコンパウンド。 -ガレージフロア、プールボトム。 -耐霜性、ポンプ輸送可能。 -すばやく歩きやすく、コーティング可能。 --4-30mm。屋内と屋外。使用領域ARDEXK301 MIXは、パテ、コンクリートの床面と空洞、バルコニー、テラス、地下室の湿気を加えたセメントスラブの矯正とレベリングに使用できます。また、負荷が軽い産業施設、濡れた部屋、常に水負荷のある表面など。とプールの骨。床暖房用に承認されています。
仕様
  • Technical data Texture Smooth and easy flowing Layer thickness 4-30 mm. Consumables Ca. 1.7 kg powder m² / mm. Working time About 30 minutes at 20 ° C. walkable 2-3 hours at 20 ° C tileable After drying out. See the product sheet for closer times.
技術仕様
  • Unique refARDEX-K-301-Mix
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションSelf-Leveling Topping
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_20_85_14
  • Uniclass2015詳細Concrete flooring and decking products
  • MasterFormat 2014 コード03 53 00
  • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Topping
  • OmniClassNumber23-15 17 11 11 11
  • OmniClassタイトルConcrete Floor Toppings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes