製品の公開
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
    ARDEX

    ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix

    Google翻訳”,
    ARDEX-FLEX FLは、迅速に設定できる柔軟なタイルグラウトで、わずか90分でタイルをトラフィッキングできます。均一な色にブレンドするように配合されており、一貫性のある縞のない仕上がりを保証し、スイミングプール、シャワー、キッチンなどの商業および国内の場所に適しています。
    仕様
    • Working time approx. 30 minutes Initial Set (Vicat) approx. 60 minutes Final Set (Vicat) approx. 75 minutes Powder Bulk Density approx. 1.3 kg/litre Fresh Mortar Density approx. 2.1 kg/litre BRINELL HARDNESS After 1 day approx. 35.0 N/mm2 After 3 days approx. 40.0 N/mm2 After 7 days approx. 50.0 N/mm2 Temperature resistance Up to approx. 60o C
    技術仕様
    • Unique refARDEX-FLEX-FL
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションGrout
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント
    • 副マテリアルセメント混合物
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードPr_20_31_02_89
    • Uniclass2015詳細Tile adhesives
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米 ヨーロッパ