製品の公開
ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal
ARDEX

ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal

Google翻訳”,
ARDEX K 5は、床、壁、天井用のクイックフィニッシュガスケットです。修理、組み立て、細かいパッキングの空洞、およびたとえば家でカーペットを敷く前の基板の不規則性。屋内での使用のみ。
仕様
  • Texture: Smooth, pasty and plastic. Layer thickness: 0 to 4 mm. The putty bearing on non-absorbent substrates for carpet laying shall be at least 1.5 mm. Consumables: About 1.15 kg powder m²/mm. Working time: About 5 minutes at 20°C Walkable: After about 15 minutes at 20°C. Tileable: After about 30 minutes at 20°C.
技術仕様
  • Unique refARDEX-K-5
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションPatch
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルシーリング材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
  • UNSPSC30161719
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
  • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
  • MasterFormat 2014 コード06 16 26
  • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction