製品の公開
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

Google翻訳”,
白色セメントをベースにしたARDURAPID®効果付き。仕上げ性のある補修用の安定したモルタルプライマーなしでほとんどすべての最も一般的な基板に付着します。壁、天井、床用穴や亀裂を埋めるため。レベリングとレベリングの凹凸、ステップ、粗さの場合スムージングの場合金属プロファイルの迅速な接着、ジョイントとエッジの場合次の加工は45〜60分後です。速乾性、ゼロまで滑らかにします。真っ白
仕様
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
技術仕様
  • Unique refARDEX-R-4-RAPID
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションUniversal Rapid Mortar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Stone or tile flooring
  • UNSPSC30161706
  • Uniclass2015コードSs_30_42_72
  • Uniclass2015詳細Resilient and textile floor covering systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Tile Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ