製品の公開
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

Google翻訳”,

木材やその他の一般的な下地の上にタイルを設置するための最適な平らで滑らかな表面を実現する、高流量で準備の手間が少ないソリューション

ARDEX TL 2000™ 繊維強化セルフレベリング下地材は、高強度石膏、ポートランドセメント、ポリマー、高性能繊維の混合物で、タイル、石材、その他の新しい床材を設置する前に、既存の地上の床を滑らかにするために使用されます。

主な特徴

  • 混ぜやすく塗布しやすい高流動性材料
  • 木材基材の上にはラスメッシュや添加剤は不要
  • 木材、コンクリート、石膏、VCT、磁器タイル、既存のパッチまたはレベリング材、コンクリート上の非水溶性接着剤残留物の上に大型タイルや石を設置するのに最適な、滑らかで平らな表面を提供します。
  • 屋内、地上階のみ
  • 最大1 1/4インチ(3 cm)の厚さまで、骨材付きで最大2インチ(5 cm)の厚さまで設置可能
  • 2~3時間で歩いて行けます
  • タイルや石材、その他あらゆる床材をわずか24時間で設置

標準

システムワン™

仕様
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

技術仕様
  • Unique refARDEX-TL-2000
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションSelf-Leveling Underlayment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Carpet or rug underlays
  • UNSPSC30161719
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
  • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
  • MasterFormat 2014 コード06 16 26
  • MasterFormat 2014 タイトルUnderlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得