製品の公開
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds

    Google翻訳”,

    ARDEX A 35 MIXは、ARDEX A 35セメントと傾斜砂を事前にブレンドして、厚さに関係なく、わずか3時間で歩き、わずか4時間で床材を設置できる超高速乾燥床スクリードを生成します。内部の場所での結合、非結合、およびフローティングスクリードにはARDEX A35MIXを使用します。

    • 便利な段階的な砂と事前にブレンド–水を加えるだけ
    • 3時間後に歩きます
    • わずか24時間後にセラミックと天然石のタイルを直接受け取ります
    • 24時間後にカーペット、木、ビニールの床装材を取り付けます。ARDEXA 55で滑らかにした場合、カーペットとビニールの場合はわずか4時間です。
    • 6時間後にBREScreed(ISCR)テストに合格
    • わずか1日で、28日後に通常のセメントスクリードによって達成される許容可能な最小圧縮および引張曲げ強度を達成します

    利用可能なユニットサイズ: 25kg

    カバレッジ: 25kg単位あたり25mm厚で約0.5m2

    仕様
    • Working time at 20°C - approx. 60 minutes Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH - After 28 days 40.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH - After 28 days 7.0 N/mm² SOUNDNESS (BRE SCREED TEST) - Normally after 6 hours
    技術仕様
    • Unique refArdex-a-35-mix
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションScreeds/Mudbeds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13
    • OmniClassタイトルTile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア