製品の公開
PANDOMO BW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO BW Binder Matrix

Google翻訳”,

すぐに使用でき、すぐに使える鉱物装飾床を断熱層、分離層、および複合材に製造するため。

寸法管理されたバインダーシステム=ほぼ収縮し、応力のない硬化と乾燥。

素早い使いやすさ。

屋内用。

たった12時間で歩ける。

温度に応じて、36日後にサンダブル可能。

モルタルは、強制ミキサーのみで製造されています。

処理時間45分
混合時間が長くても一貫した一貫性
モルタルの簡単な配布と適用
適用範囲
迅速なアクセスと初期の初期強度を備えた砂で覆われた装飾床の製造

協力して
別のレイヤーに
フローティングスクリードとして

仕様
  • Mixing ratio: in a ratio of 1: 5
    25 kg PANDOMO® BW 125 kg sand, fractions 0/8
    6 - 12 l of water (depending on the humidity of the sand)

    Bulk Weight: approx. 1.1 kg / l

    Weight of crude solution: approx. 2.1 kg / l

    Material Consumption: approx. 3.3 kg of powder per m2 and cm of thickness

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 12 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 20 N / mm2
    after 7 days approx. 35 N / mm2
    after 28 days approx. 45 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    after 7 days approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days approx. 5.5 N / mm2

    Suitable for underfloor heating: yes

    GHS / CLP notation: GHS 05: caustic Signal word: Danger

    Designations ADR: no

    EMICODE: EC 1 R PLUS - Extremely Low EmissionsPLUS

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: In a dry room in the original factory packaging approx. 12 months

技術仕様
  • Unique refPANDOMO-BW
  • コレクションセットFinished Surfaces
  • コレクションTerrazzo Binder Matrix
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42_90_90
  • Uniclass2015詳細Terrazzo floor covering systems
  • MasterFormat 2014 コード09 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 15 11
  • OmniClassタイトルPortland Cement Terrazzo Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア